VFS 2, PN 25, DN 40, 25 m³/h, Atloks

065B1540

VFS 2 PN25 40/25 Divvirzienu sēžas atloks

Produkta informācija

Bruto svars 9.552 Kilogram
Neto svars 9.552 Kilogram
Volume 12.915 Liter
EAN 5702421512708

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFS 2 PN25 40/25 Divvirzienu sēžas atloks
Diametrs [mm] 40 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 7 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Izstrādājumu grupa Motorized control valves
Kvs vērtības [m³/h] 25 m³/h
Lietošana Tvaiks
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.05
Pielietojuma alternatīva VSP Atdzesēts ūdens
Pieslēgvietu skaits 2
Plūsmas raksturlīkne Vienāda attiecība
PN alternatīva VSP 16
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Atloks
SCIP dossier no. 61f545fe-7538-4fb2-887c-e7d9b9eacd71
SCIP dossier product name VFS 2 PN25 x/x 2-way seated flange
Spiediena klase PN 25
Tips VFS 2
Vadības attiecība 100:1
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 50%
Vielas alternatīva 2 Tvaiks
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 200 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] -10 °C
Virzuļa gājiens [mm] 15 mm
Vārsta izmērs DN 40
Vārsta konusa materiāls Nerūsējošais tērauds
Vārsta korpusa materiāls Kaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality