VGS, PN 25, DN 15, 1.6 m³/h, G 3/4 A

065B0787

VGS PN25 15/1,6 Divvirzienu vītnes plūsma/ atg.

Produkta informācija

Bruto svars 1.349 Kilogram
Neto svars 1.349 Kilogram
Volume 1.382 Liter
EAN 5702421543696

 

Atļautās vielas Tvaiks
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VGS PN25 15/1,6 Divvirzienu vītnes plūsma/ atg.
Diametrs [mm] 15 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Regulētājvārsts
Izstrādājumu grupa Motorized control valves
Kavitācijas koeficients 0.6
Kvs vērtības [m³/h] 1.6 m³/h
Lietošana Tvaiks
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.05
Pieslēgvietu skaits 2
Pievienošanas izmērs G 3/4 A
Plūsmas raksturlīkne Apt. lineāri
PN alternatīva VSP 16
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma standarts ISO 228/1
Savienojumu tipi Ārējā vītne
SCIP dossier no. 65895f52-3e32-45db-8318-8d3e5b5f455b
SCIP dossier product name VGS PN25
Spiediena klase PN 25
Spiediena samazināšanas sistēma Silfons
Tips VGS
Vielas alternatīva Cirkulācijas ūdens
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 200 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 3 mm
Vārpstas pozīcija Parasti atvērts
Vārsta izmērs DN 15
Vārsta konusa materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4122
Vārsta korpusa materiāls Sarkanā bronza, mat. nr. 2.1096.1 (RG5)
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality