VGF, PN 25, DN 40, 20 m³/h, Atloks

065B0784

VGF PN25 40/20 Divvirzienu atloka plūsma

Produkta informācija

Bruto svars 9.31 Kilogram
Neto svars 9.31 Kilogram
Volume 14.256 Liter
EAN 5702421543665

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VGF PN25 40/20 Divvirzienu atloka plūsma
Diametrs [mm] 40 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Regulētājvārsts
Izstrādājumu grupa Motorized control valves
Kavitācijas koeficients 0.6
Kvs vērtības [m³/h] 20 m³/h
Lietošana Centralizētā apkure
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.05
Pieslēgvietu skaits 2
Pievienošanas izmērs 40
Plūsmas raksturlīkne Apt. lineāri
PN alternatīva VSP 16
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma standarts EN 1092-2
Savienojumu tipi Atloks
Spiediena klase PN 25
Spiediena samazināšanas sistēma Virzulis
Tips VGF
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 10 mm
Vārpstas pozīcija Parasti atvērts
Vārsta izmērs DN 40
Vārsta konusa materiāls DZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vārsta korpusa materiāls Kaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality