AFT 17, 60 °C - 130 °C, 500 mm, 5 m

065-4403

AFT17 PN40 60-130/5m Spirāles sensors

Produkta informācija

Bruto svars 5.127 Kilogram
Neto svars 5.127 Kilogram
Volume 36.398 Liter
EAN 5702421808061

 

Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apstiprinājuma standarts DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Contain batteries No
Description AFT17 PN40 60-130/5m Spirāles sensors
Funkcija Temp. kontrolieris
Impulsa caurules materiāls Varš, mat. Nr. 2.0090
Izstrādājumu grupa Actuators - Temperature
Kapilārās caurules garums [m] 5 m
Laika konstante [s] 20 "
Montāžas versija brīvi
Pieaugums Ks 0.8
Sensora savienojums R1 koniska ārējā vītne sask. ar DIN 2999
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] 130 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] 60 °C
Temperatūras sensora diametrs [mm] 30 mm
Temperatūras sensora garums [mm] 500 mm
Temperatūras sensora materiāls Varš, mat. Nr. 2.0090
Tips AFT 17
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min] -20 °C
Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max] 230 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality