AFT 17, 20 °C - 90 °C, 500 mm, 5 m

065-4401

AFT17 PN40 20-90/5m Spirāles sensors

Produkta informācija

Bruto svars 5.14 Kilogram
Neto svars 3.953 Kilogram
Volume 34.32 Liter
EAN 5702421808047

 

Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apstiprinājuma standarts DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Contain batteries No
Description AFT17 PN40 20-90/5m Spirāles sensors
Funkcija Temp. kontrolieris
Impulsa caurules materiāls Varš, mat. Nr. 2.0090
Izstrādājumu grupa Actuators - Temperature
Kapilārās caurules garums [m] 5 m
Laika konstante [s] 20 "
Montāžas versija brīvi
Pieaugums Ks 0.8
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SCIP dossier product name Selfacting Thermostats - AFT
Sensora savienojums R1 koniska ārējā vītne sask. ar DIN 2999
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] 90 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] 20 °C
Temperatūras sensora diametrs [mm] 30 mm
Temperatūras sensora garums [mm] 500 mm
Temperatūras sensora materiāls Varš, mat. Nr. 2.0090
Tips AFT 17
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min] -20 °C
Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max] 190 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality