Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
065-4211 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
V73D52, PN 25, DN 25, Plūsmas lielums [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Ārējā vītne, Montāžas versija: Apvads
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![V73D52, PN 25, DN 25, Plūsmas lielums [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Ārējā vītne, Montāžas versija: Apvads V73D52, PN 25, DN 25, Plūsmas lielums [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Ārējā vītne, Montāžas versija: Apvads](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144108/ID263541854881-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![V73D52, PN 25, DN 25, Plūsmas lielums [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Ārējā vītne, Montāžas versija: Apvads V73D52, PN 25, DN 25, Plūsmas lielums [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Ārējā vītne, Montāžas versija: Apvads](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144108/ID263541854881-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
V73D52, PN 25, DN 25, Plūsmas lielums [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Ārējā vītne, Montāžas versija: Apvads
065-4211
V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 vīt. apvads
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|