AVT, 40 °C - 90 °C, 210 mm, 5 m

065-0602

AVT PN25 40-90/5m 210mm R3/4 Misiņa lig.

Produkta informācija

Bruto svars 1.564 Kilogram
Neto svars 1.442 Kilogram
Volume 5.277 Liter
EAN 5702421544259

 

Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apstiprinājuma standarts DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Contain batteries No
Description AVT PN25 40-90/5m 210mm R3/4 Misiņa lig.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcija Temp. kontrolieris
Impulsa caurules materiāls Varš, mat. Nr. 2.0090
Izstrādājumu grupa Actuators - Temperature
Kapilārās caurules garums [m] 5 m
Laika konstante [s] 50 "
Montāžas versija brīvi
Pieaugums Ks 0.3
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIP dossier product name AVT1
Sensora ligzdas garums [mm] 215 mm
Sensora ligzdas materiāls Misiņš
Sensora savienojums M22x1 / R3/4 ār. vītne sask. DIN 2999
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] 90 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] 40 °C
Temperatūras sensora diametrs [mm] 16 mm
Temperatūras sensora garums [mm] 210 mm
Temperatūras sensora materiāls Varš, mat. Nr. 2.0090
Tips AVT
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max] 50 °C
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min] -20 °C
Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max] 140 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality