Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
065-0601 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
AVT, 20 °C - 70 °C, 210 mm, 5 m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


AVT, 20 °C - 70 °C, 210 mm, 5 m
065-0601
AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Misiņa lig.
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|