Solenoīda vārsts, TEV, Industriālā pakete

061N2058

Produkta informācija

Bruto svars 0.024 Kilogram
Neto svars 0.024 Kilogram
Volume 0.185 Liter
EAN 5702428532105

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -22 °F
Apstiprinājums CE
UKCA
Aukstumaģenti R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452A
R452B
R600a
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 0.1 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 200 gab.
Dizaina konfig. Stils 90° angle
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
Ieplūdes izmērs [collas] 1/4 in
Ieplūdes izmērs [mm] 6.35 mm
Izplūdes izmērs [collas] 1/4 in
Izplūdes izmērs [mm] 6.35 mm
Izplūdes savienojuma tips lodējams
Izstrādājuma nosaukums Solenoīda vārsts
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Kv vērtība [m³/h] 0.09 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 43 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 624 psig
Maks. OPD [bāri] 27.5 bar
Maks. OPD [psig] 399 psig
Min. OPD [bāri] 0 bar
Min. OPD [psi] 0 psi
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 120 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 248 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -22 °F
Pieslēgvietas izmērs [mm] 2 mm
Produktu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma tips lodējams
Tinuma stiprinājums, iet. griezes moments [Nm] [maks.] 1.96 nm
Tinuma stiprinājums, iet. griezes moments [Nm] [min.] 1.47 nm
Tinums
Tipa apzīmējums TEV-S2020DQ50
Tips TEV
Vārsta darbība NC

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality