Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
061F6363 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Patronas spiediena slēdzis, ACB, 17.8 bar, 13 bar
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Patronas spiediena slēdzis, ACB, 17.8 bar, 13 bar
061F6363
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Augstāks akt. spiediens [bāri]: 17.8, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 13, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Elektriskais savienojums: Lāpstas savienotāji, Korpusa kategorija, IP: IP40
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|