Patronas spiediena slēdzis, ACB, 23 bar, 17 bar

061F3203

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 23, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 17, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

Produkta informācija

Bruto svars 0.057 Kilogram
Neto svars 0.052 Kilogram
Volume 0.14 Liter
EAN 5702428268226

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -20 °F
Atiestatīt funkciju Automātiski
Augstāks akt. spiediens [bāri] 23 bar
Augstāks akt. spiediens [psi] 334 psi
Aukstumaģenti R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Aukstumaģenti bez eļļas R513A
R134a
Caurspiešanās spiediens [bāri] 200 bar
Caurspiešanās spiediens [psig] 2900 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 100 gab.
Elektriskais savienojums Kabelis
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
Izstrādājuma nosaukums Patronas spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kabeļa garums [collas] 29.53 colla
Kabeļa garums [m] 0.75 m
Kabeļa tips AWG18
Kontakta funkcija SPST(NC)
Kontakta kategorija DC=0.05 A, 12 - 24 V
Korpusa kategorija, IP IP65
Korpuss PARASTS KARSTS KAUSĒJUMS
Maks. Maks. spiediens [bar] 45 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 653 psig
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 135 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -55 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 275 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -70 °F
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
SCIP dossier product name ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Specifikācijas atslēga ACB-4UB10W
Spiediena diapazona kategorija Augsts spiediens
Spiediena savienojuma izmērs [mm] 6 mm
Spiediena savienojuma piezīmes Cu caurule (gals=7 mm)
Spiediena savienojuma tips Lodmetāls, ODM
Stiprinājums Vertical +/- 45º
Tips ACB
UL apstiprināti aukstumaģenti R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
UL evaluated Yes
Vadu krāsa Melna
Zemāks akt. spiediens [bāri] 17 bar
Zemāks akt. spiediens [psi] 247 psi

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality