Spiediena slēdzis, MBC 5100

061B000566

null: -0.2 - 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 15

Produkta informācija

Bruto svars 0.296 Kilogram
Neto svars 0.252 Kilogram
Volume 0.647 Liter
EAN 5702423218509

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Ķīna
TYSK
Caurspiešanās spiediens [bāri] 30 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 32 gab.
Dif.: maks. diapazona iestatījums [bāri] 0.45 bar
Dif.: min. diapazona iestatījums [bāri] 0.3 bar
Elektriskais sav., vīr./siev. Sievišķais
Elektriskais savienojums DIN spraudnis
Elektriskais spec. standarts EN 60947-5
Elektriskā savienojuma izmērs Pg 11
Elektriskā savienojuma standarts EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izstrādājuma apraksts Spiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukums Spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kontakta funkcija SPDT
Kontakta kategorija AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Korpusa kategorija, IP IP65
Maks. Maks. spiediens [bar] 15 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 220 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe 15 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 218 psig
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] 1 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] -0.2 bar
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [maks.] 0.1 MPa
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [min.] -0.02 MPa
SCIP dossier no. 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product name MBC 5100 5000 Pressure Switch
Specifikācijas atslēga 1011-1DB04
Spiediena savienojuma izmērs 1/4
Spiediena savienojuma piezīmes Ar atloku
Spiediena savienojuma standarts ISO 228-1
Spiediena savienojuma tips G
Spiediena uztveršanas elements Plēšas
Spiediens, vīr./siev. Sievišķais
Tips MBC 5100

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality