Termostats, CAS178

060L315166

Temperatūras diapazons [°C]: 20 - 80, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Kapilāra garums [mm]: 2000, Korpusa kategorija, IP: IP67

Produkta informācija

Bruto svars 1.194 Kilogram
Neto svars 1.165 Kilogram
Volume 3.684 Liter
EAN 5702423148004

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -25 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -32 °F
Armējums
Atiestatīt funkciju Automātiski
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 10 gab.
Dif. : min. diapazona iestatījums [K] 2 K
Diferenciāļa tips Fiksēts (maks. vērtība)
Elektriskais sav., vīr./siev. Sievišķais
Elektriskais savienojums Pieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standarts EN 60947-4/-5
Elektriskā sav. komentāri Metāla kabeļa blīvslēgs
Elektriskā savienojuma izmērs Pg 13.5
Elektriskā savienojuma standarts DIN 40430
EU RoHS compliance Out of scope
Iekļautās daļas Blīvju komplekts
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izstrādājuma apraksts Termostats
Izstrādājuma nosaukums Termostats
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kap. caurules garuma daļa [collas] 78 3/4 in
Kapilāra garums [mm] 2000 mm
Kontakta funkcija SPDT
Kontakta kategorija AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Korpusa kategorija, IP IP67
Maks. sensora temperatūra [°C] 130 °C
Maks. sensora temperatūra [°F] 266 °F
Min. sensora ligzdas garums [collas] 3 in
Min. sensora ligzdas garums [mm] 75 mm
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojums ligzdai vai šļūtenei M 18 x 1.5
SCIP dossier no. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Sensora izmērs (Ø x L) [collas] 1/2 x 2 1/2 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm] 13 x 63 mm
Sensora tips Attālais rezervuārs
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 80 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] 20 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 176 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] 68 °F
Tips CAS178
Uzlādes tips Adsorbcija

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality