Termostats, KPS83

060L310966

Temperatūras diapazons [°C]: 100 - 200, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT zelta, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Kapilāra garums [mm]: 2000, Korpusa kategorija, IP: IP67

Produkta informācija

Bruto svars 1.088 Kilogram
Neto svars 1.002 Kilogram
Volume 3.684 Liter
EAN 5702423147632

 

Apk. vides temp. Piezīme 80 °C/176 °F for max 120 min
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Ķīna
TYSK
UL
Atiestatīt funkciju Automātiski
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 10 gab.
Dif. : min. diapazona iestatījums [K] [maks.] 30 K
Dif. : min. diapazona iestatījums [K] [min.] 6.5 K
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [maks.] 30 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [min.] 6.5 °C
Diferenciāļa tips Regulējams
Elektriskais sav., vīr./siev. Sievišķais
Elektriskais savienojums Pieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standarts EN 60947-5
Elektriskā sav. komentāri Metāla kabeļa blīvslēgs
Elektriskā savienojuma izmērs Pg 13.5
Elektriskā savienojuma standarts DIN 40430
EN 60947 elektriskās īpašības Izolācija: 400V
Piesārņojuma pakāpe: 3
Nominālais impulsu spriegums: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašības Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2
Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2
Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izstrādājuma apraksts Termostats
Izstrādājuma nosaukums Termostats
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kap. caurules garuma daļa [collas] 78 3/4 in
Kapilāra garums [mm] 2000 mm
Kontakta funkcija SPDT zelta
Kontakta kategorija AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30mA, 5...30V
Korpusa kategorija, IP IP67
Maks. sensora temperatūra [°C] 300 °C
Maks. sensora temperatūra [°F] 572 °F
Min. sensora ligzdas garums [collas] 3 in
Min. sensora ligzdas garums [mm] 75 mm
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojums ligzdai vai šļūtenei M 18 x 1.5
SCIP dossier no. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Sensora izmērs (Ø x L) [collas] 1/2 x 2 1/2 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm] 13 x 63 mm
Sensora tips Attālais rezervuārs
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 200 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] 100 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 392 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] 212 °F
Tips KPS83
UL apstiprinājuma faila nosaukums E73170
UL evaluated Yes
Uzlādes tips Adsorbcija

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality