Termostats, KPS77

060L310166

Temperatūras diapazons [°C]: 20 - 60, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT zelta, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Kapilāra garums [mm]: 2000, Korpusa kategorija, IP: IP67

Produkta informācija

Bruto svars 1.242 Kilogram
Neto svars 1.088 Kilogram
Volume 3.684 Liter
EAN 5702423147557

 

Apk. vides temp. Piezīme 80 °C/176 °F for max 120 min
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Aprīkojums Armēta kap. caurule
Apstiprinājums ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Ķīna
TYSK
UL
Armējums
Atiestatīt funkciju Automātiski
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 10 gab.
Dif. : min. diapazona iestatījums [K] [maks.] 14 K
Dif. : min. diapazona iestatījums [K] [min.] 3 K
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [maks.] 14 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [min.] 3 °C
Diferenciāļa tips Regulējams
Elektriskais sav., vīr./siev. Sievišķais
Elektriskais savienojums Pieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standarts EN 60947-5
Elektriskā sav. komentāri Metāla kabeļa blīvslēgs
Elektriskā savienojuma izmērs Pg 13.5
Elektriskā savienojuma standarts DIN 40430
EN 60947 elektriskās īpašības Izolācija: 400V
Piesārņojuma pakāpe: 3
Nominālais impulsu spriegums: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašības Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2
Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2
Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izstrādājuma apraksts Termostats
Izstrādājuma nosaukums Termostats
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kap. caurules garuma daļa [collas] 78 3/4 in
Kapilāra garums [mm] 2000 mm
Kontakta funkcija SPDT zelta
Kontakta kategorija AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30mA, 5...30V
Korpusa kategorija, IP IP67
Maks. sensora temperatūra [°C] 130 °C
Maks. sensora temperatūra [°F] 266 °F
Min. sensora ligzdas garums [collas] 3 in
Min. sensora ligzdas garums [mm] 75 mm
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojums ligzdai vai šļūtenei M 18 x 1.5
SCIP dossier no. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Sensora izmērs (Ø x L) [collas] 1/2 x 2 1/2 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm] 13 x 63 mm
Sensora tips Attālais rezervuārs
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 60 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] 20 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 140 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] 68 °F
Tips KPS77
UL apstiprinājuma faila nosaukums E73170
UL evaluated Yes
Uzlādes tips Adsorbcija

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality