Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
060G2422 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Spiediena raidītājs, MBS 4010, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Spiediena raidītājs, MBS 4010, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi
060G2422
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1, Specifikācijas atslēga: MBS 4010-1211-A1CB11-2
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|