Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
060G1049 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Spiediena raidītājs, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Spiediena raidītājs, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
060G1049
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Specifikācijas atslēga: AKS 3000-9231-A1AB06-0
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|