Spiediena slēdzis, KP15

060-114866

null: -0.2 - 7.5, Regulēšanas labā puse [bāri], Pe: 8 - 32, Diferenciāļa kreisā puse [bāri]: 0.7 - 4, Diferenciāļa labā puse [bāri]: 4, Kontakta funkcija: SPDT zelta, Atiestatīt funkciju, kreisā puse: Automātiski

Produkta informācija

Bruto svars 0.48 Kilogram
Neto svars 0.42 Kilogram
Volume 0.861 Liter
EAN 5702428015943

 

Apk. vides temp. Piezīme 80 °C/176 °F for max 120 min
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Application note Not applicable for liquid line
Apvalka novērtējums Nema (~) 1
Atiestatīt funkciju, kreisā puse Automātiski
Atiestatīt funkciju, labā puse Manuāli maks.
Aukstumaģenti R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Aukstumaģenti bez eļļas R134a
R513A
R515B
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 24 gab.
Diferenciāļa kreisā puse [bāri] [maks.] 4 bar
Diferenciāļa kreisā puse [bāri] [min.] 0.7 bar
Diferenciāļa kreisā puse [psi] [maks.] 58 psi
Diferenciāļa kreisā puse [psi] [min.] 10 psi
Diferenciāļa labā puse [bāri] 4 bar
Diferenciāļa labā puse [psi] 58 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojums Gumijas kabeļa blīvslēgs
Elektriskā savienojuma izmērs 6-14 mm
EN 60947 elektriskās īpašības Izolācija: 400V
Piesārņojuma pakāpe: 3
Nominālais impulsu spriegums: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašības Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2
Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2
Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma apraksts Duālā spiediena vadība
Izstrādājuma nosaukums Spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kontakta funkcija SPDT zelta
Kontakta kategorija AC15=4 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=6 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Korpusa kategorija, IP IP30
Maks. pārbaudes spied. kreisajā pusē [bāri] 20 bar
Maks. pārbaudes spied. labajā pusē [bāri] 35 bar
MWP kreisā puse [bāri], Pe 17 bar
MWP kreisā puse [psig], Pe 245 psig
MWP labā puse [bāri], Pe 35 bar
MWP labā puse [psig], Pe 510 psig
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas kreisā puse [bāri], Pe [maks.] 7.5 bar
Regulēšanas kreisā puse [bāri], Pe [min.] -0.2 bar
Regulēšanas kreisā puses diapazons, Pe 6 inHg - 108 psig
Regulēšanas labā puse [bāri], Pe [maks.] 32 bar
Regulēšanas labā puse [bāri], Pe [min.] 8 bar
Regulēšanas labā puse [psig], Pe [maks.] 464 psig
Regulēšanas labā puse [psig], Pe [min.] 116 psig
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product name KP/KPI pressure switch
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Spiediena savienojuma izmērs 1/4
Spiediena savienojuma standarts DIN 8906
Spiediena savienojuma tips Valcēšana
Spiediena uztveršanas elements Plēšas
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
Tips KP15
UL apstiprinājuma faila nosaukums E31024
UL apstiprināti aukstumaģenti R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality