Spiediena slēdzis, KP1

060-111066

null: -0.2 - 7.5, Diferenciālis [bāri]: 0.7 - 4, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODF, Spiediena savienojuma izmērs: 6 mm, Spiediens, vīr./siev.: Sievišķais, Korpusa kategorija, IP: IP44, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17

Produkta informācija

Bruto svars 0.384 Kilogram
Neto svars 0.349 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN 5702428011723

 

Apk. vides temp. Piezīme 80 °C/176 °F for max 120 min
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -25 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -13 °F
Application note Not applicable for liquid line
Apstiprinājums BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS Ķīna
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~) 2
Atiestatīt funkciju Automātiski
Aukstumaģenti R113
R1234yf
R1234yz
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze(E)
Aukstumaģenti bez eļļas R134a
R513A
R515B
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 32 gab.
Diferenciālis [bāri] [maks.] 4 bar
Diferenciālis [bāri] [min.] 0.7 bar
Diferenciālis [psi] [maks.] 58 psi
Diferenciālis [psi] [min.] 10 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojums Gumijas kabeļa blīvslēgs
Elektriskā savienojuma izmērs 6-14 mm
EN 60947 elektriskās īpašības Piesārņojuma pakāpe: 3
Nominālais impulsu spriegums: 4 kV
Izolācija: 400V
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašības Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2
Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2
Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma apraksts Spiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukums Spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kategorija IV
Kontakta funkcija SPDT
Kontakta kategorija AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Korpusa kategorija, IP IP44
Maks. Maks. spiediens [bar] 17 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 245 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe 20 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 290 psig
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons 6 inHg - 108 psig
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] 7.5 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] -0.2 bar
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product name KP/KPI pressure switch
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Spiediena savienojuma izmērs 6 mm
Spiediena savienojuma standarts EN 1254-1
Spiediena savienojuma tips Lodmetāls, ODF
Spiediena uztveršanas elements Plēšas
Spiediens, vīr./siev. Sievišķais
Tips KP1
UL apstiprinājuma faila nosaukums E31024
MH27572
UL apstiprināti aukstumaģenti R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
UL evaluated Yes
Šķidrumu grupa 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality