Spiediena slēdzis, KPR1

060-110766

null: -0.2 - 8, Diferenciālis [bāri]: 0.5 - 1.5, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 15

Produkta informācija

Bruto svars 0.34 Kilogram
Neto svars 0.305 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702428011716

 

Apk. vides temp. Piezīme 80 °C/176 °F for max 120 min
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums CE
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
Apvalka novērtējums Nema (~) 1
Atiestatīt funkciju Automātiski
Aukstumaģenti R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Aukstumaģenti bez eļļas R134a
R513A
R515B
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 36 gab.
Diferenciālis [bāri] [maks.] 1.5 bar
Diferenciālis [bāri] [min.] 0.5 bar
Diferenciālis [psi] [maks.] 22 psi
Diferenciālis [psi] [min.] 7 psi
Elektriskais savienojums Gumijas kabeļa blīvslēgs
Elektriskā savienojuma izmērs 6-14 mm
EN 60947 elektriskās īpašības Izolācija: 400V
Piesārņojuma pakāpe: 3
Nominālais impulsu spriegums: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašības Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2
Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2
Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izstrādājuma apraksts Spiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukums Spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kontakta funkcija SPDT
Kontakta kategorija AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
Korpusa kategorija, IP IP30
Maks. Maks. spiediens [bar] 15 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 218 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe 18 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 261 psig
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons 6 inHg - 116 psig
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] 8 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] -0.2 bar
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Spiediena savienojuma izmērs 1/4
Spiediena savienojuma standarts DIN 8906
Spiediena savienojuma tips Valcēšana
Spiediena uztveršanas elements Plēšas
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
Tips KPR1
UL apstiprināti aukstumaģenti R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality