Apk. vides temp. Piezīme |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Apkalpojams |
Nē |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] |
65 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-40 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
149 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-40 °F |
Application note |
Not applicable for liquid line |
Apvalka novērtējums Nema (~) |
1 |
Atiestatīt funkciju |
Automātiski |
Aukstumaģenti |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Aukstumaģenti bez eļļas |
R134a R513A R515B |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes |
Contain batteries |
No |
Daudzums iepakojuma formātā |
16 gab. |
Diferenciālis [bāri] [maks.] |
6 bar |
Diferenciālis [bāri] [min.] |
1.8 bar |
Diferenciālis [psi] [maks.] |
87 psi |
Diferenciālis [psi] [min.] |
26 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Elektriskais savienojums |
Gumijas kabeļa blīvslēgs |
Elektriskā savienojuma izmērs |
6-14 mm |
EN 60947 elektriskās īpašības |
Izolācija: 400V Piesārņojuma pakāpe: 3 Nominālais impulsu spriegums: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vadojuma īpašības |
Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2 Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2 Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Iekļautās daļas |
Leņķa kronšteins |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
In scope of WEEE |
Yes |
Izstrādājuma apraksts |
Spiediena slēdzis |
Izstrādājuma nosaukums |
Spiediena slēdzis |
Izstrādājumu grupa |
Switches and thermostats |
Kap. caurules garuma daļa [collas] |
36 in |
Kapilāra garums [mm] |
900 mm |
Kontakta funkcija |
SPDT |
Kontakta kategorija |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Korpusa kategorija, IP |
IP30 |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
35 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
510 psig |
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe |
35 bar |
Maks. pārbaudes spiediens [psig] |
510 psig |
Produktu piederumi |
Slēdžu piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] |
32 bar |
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] |
8 bar |
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] |
464 psig |
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] |
116 psig |
SCIP dossier no. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name |
KP/KPI pressure switch |
Smērvielu saderība |
Lietojums bez eļļas |
Spiediena savienojuma izmērs |
1/4 |
Spiediena savienojuma standarts |
DIN 8912 |
Spiediena savienojuma tips |
Valcēšanas uzgrieznis |
Spiediena uztveršanas elements |
Plēšas |
Spiediens, vīr./siev. |
Sievišķais |
Tips |
KP5 |
UL apstiprinājuma faila nosaukums |
E31024 |
UL apstiprināti aukstumaģenti |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
UL evaluated |
Yes |