Leņķī sēdināms, ārēji darbināms vārsts, AV210B, G, 3/8, PTFE, Funkcija: NC

042N4401

Korpusa materiāls: Bronza

Produkta informācija

Bruto svars 1.018 Kilogram
Neto svars 0.918 Kilogram
Volume 2.385 Liter
EAN 5702423194186

 

Apkalpojams Ext. operat. valve spare parts
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 60 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 140 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -22 °F
Blīves materiāls PTFE
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 5.6 gal/min
Darbība Virzulis (leņķa)
Daudzums iepakojuma formātā 8 gab.
Diferenciālais spiediens [bar] [Max] 16 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] 0 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija NC
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma nosaukums Leņķī sēdināms, ārēji darbināms vārsts
Izstrādājumu grupa Externally operated valves
Korpusa materiāls Bronza
Kv vērtība [m³/h] 4.9 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 16 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 232 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri] 24 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 348 psig
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 180 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 356 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -22 °F
Produktu piederumi Ext. operat. valve accessories
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma izmērs [collas] 3/8
Savienojuma tips G
Savienojums iekšējais/ ārējais Iekšējās
SCIP dossier no. b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
SCIP dossier product name AV210 bronze
Slēgšana Pret plūsmu
Tips AV210B
Uzgaļa izmērs [mm] 15 mm
Vadības spiediena diapazons [bāri] [maks.] 10 bar
Vadības spiediena diapazons [bāri] [min.] 4 bar
Vadības spiediena diapazons [psig] [maks.] 145 psig
Vadības spiediena diapazons [psig] [min.] 58 psig
Vadības uzgaļa diametrs [mm] 50 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality