Solenoīda spole, AK012C, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 12, Vairāki komplekti

042N0846

Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 12, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP00

Product details

Bruto svars 0.118 Kilogram
Neto svars 0.106 Kilogram
Volume 0.089 Liter
EAN 5702423063567

 

Actuator size 9 mm
Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 12 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] 12 V
Colour Black
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 24 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection standard EN175301-803
Electrical connector 3 x spades
Elektriskais savienojums DIN lāpsta
Elektriskā savienojuma izmērs 6.3 mm x 0.8 mm
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
Korpusa kategorija, IP IP00
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid coil
Produktu piederumi Solenoīda tinuma piederumi
REACH Candidate List substances No
Strāvas patēriņš [W], 50Hz 3 W
Strāvas patēriņš [W], 60Hz 2.5 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA] 6 VA
Strāvas patēriņš, 60Hz [VA] 5 VA
Supply voltage 50Hz Max [V] 12 V
Tinuma savienojums DIN lāpsta
Tinuma stiprinājums Pirkstu skrūve
Tipa apzīmējums AK012C
Type AK012C

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality