Solenoīda spole, AB012D, DIN lāpsta, Vairāki komplekti

042N0806

Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Korpusa kategorija, IP: IP00

Produkta informācija

Bruto svars 0.062 Kilogram
Neto svars 0.055 Kilogram
Volume 0.092 Liter
EAN 5702423071197

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Barošanas spriegums [V] DC 12 V
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 24 gab.
Daļu programmas nosaukums EV210A
EV220A
EV310A
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojums DIN lāpsta
Elektriskais savienotājs 3 lāpstveida spailes
Elektriskā savienojuma izmērs 6.3 mm x 0.8 mm
Elektriskā savienojuma standarts EN175301-803
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
Izpildmehānisma izmērs 9 mm
Izstrādājuma nosaukums Solenoīda spole
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Korpusa kategorija, IP IP00
Krāsa Melns
Produktu piederumi Solenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
SCIP dossier product name Solenoid coils
Strāvas patēriņš [W], līdzstrāva 5 W
Supply voltage [V] DC 12 V
Tinuma savienojums DIN lāpsta
Tinuma stiprinājums Pirkstu skrūve
Tipa apzīmējums AB012D
Tips AB012D

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality