COM 10C

040B0178

Tips: COM 10C, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Maks. Maks. spiediens [bar]: 60, Maks. OPD [bāri]: 40, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 6

Detalhes do produto

Bruto svars 1.064 Kilogram
Neto svars 0.97 Kilogram
Volume 1.812 Liter
EAN 5715162906484

 

Apkalpojams Oil management spare parts
Aukstumaģenti R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 24 V
CE evaluated Yes
Connection length [mm] 40 mm
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 6 gab.
Frequency [Hz] 50 Hz
Grupo de produtos Oil level regulators
Iekļautās daļas Adapter set AD000
Power cable
Relay cable
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izcelsmes valsts RAŽOTS VĀCIJĀ
Kabeļa garums [m] 3 m
Kontakta kategorija 3 A, 230 V
Maks. darba strāva [A] 0.4 A
Maks. Maks. spiediens [bar] 60 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 870 psig
Nome do produto Oil level regulator kit
OPD máx. [bar] 40 bar
Produktu piederumi Oil Management assesories
Savienojuma tips Atloks
Smērvielu saderība MO
PAG
POE
Tipo COM 10C

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality