Kartera spiediena regulators, KVL 15

034L1069

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Kv vērtība [m³/h]: 3.2, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18

Produkta informācija

Bruto svars 0.354 Kilogram
Neto svars 0.318 Kilogram
Volume 0.624 Liter
EAN 5702428410793

 

Apkalpojams KV vārstu rezerves daļas
Apstiprinājuma faila nosaukums AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
Apstiprinājums C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Ķīna
Aukstumaģenti R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Aukstumaģenti bez eļļas R1234ze(E)
R513A
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 3.7 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 18 gab.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Identisks produkts 034L0049
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
Ieplūdes izmērs [collas] 5/8 in
Ieplūdes izmērs [mm] 16 mm
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [collas] 5/8 in
Izplūdes izmērs [mm] 16 mm
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukums Kartera spiediena regulators
Izstrādājumu grupa Press. and temp. regul. valves
Kv vērtība [m³/h] 3.2 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 18 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 260 psig
Maks. P josla [bāri] 2 bar
Maks. P josla [psi] 29 psi
Maks. pārbaudes spiediens [bāri] 19.8 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 286 psig
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 130 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -60 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 266 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -76 °F
Nominālā kapacitāte, R134a [kW] 5.3 kW
Nominālā kapacitāte, R134a [TR] 0.8 TR
Nominālā kapacitāte, R22 [kW] 7.1 kW
Nominālā kapacitāte, R22 [TR] 1.2 TR
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW] 6.3 kW
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR] 1 TR
Nominālā kapacitāte, R407C [kW] 6.5 kW
Nominālā kapacitāte, R407C [TR] 1.1 TR
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Plūsmas virziena indikators Iegravēta vienvirziena bultiņa
Produktu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri] [maks.] 6 bar
Regulēšanas diapazons [bāri] [min.] 0.2 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] 87 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] 3 psig
Rūpnīcas iestatījums [bāri] 2 bar
Rūpnīcas iestatījums [psig] 29 psig
SCIP dossier no. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Tips KVL 15
UL apstiprināti aukstumaģenti R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality