Kartera spiediena regulators, KVL 35

034L0052

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Kv vērtība [m³/h]: 8, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18

Produkta informācija

Bruto svars 1.034 Kilogram
Neto svars 0.875 Kilogram
Volume 2.747 Liter
EAN 5702428411707

 

Apkalpojams KV vārstu rezerves daļas
Approval C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Apstiprinājuma faila nosaukums AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
Aukstumaģenti R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Aukstumaģenti bez eļļas R1234ze(E)
R513A
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Customer part number 00A389
Cv value [gal/min] 9.25 gal/min
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Factory setting [bar] 2 bar
Factory setting [psig] 29 psig
Flow direction indicator Engraved 1-way arrow
Identisks produkts 034L1252
Inlet connection type Solder, ODF
Inlet size [in] 1 3/8 in
Inlet size [mm] 35 mm
Izplūdes izmērs [mm] 35 mm
Izstrādājuma nosaukums Kartera spiediena regulators
Izstrādājumu grupa Press. and temp. regul. valves
Kv value [m³/h] 8 m³/h
Maks. P josla [psi] 22 psi
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 286 psig
Max. test pressure [bar] 19.8 bar
Max. Working Pressure [bar] 18 bar
Max. Working Pressure [psig] 260 psig
Medium temperature range [°C] [Max] 130 °C
Medium temperature range [°C] [Min] -60 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 266 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -76 °F
Nominālā kapacitāte, R134a [TR] 2.6 TR
Nominālā kapacitāte, R22 [TR] 4.1 TR
Nominālā kapacitāte, R407C [TR] 3.8 TR
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Outlet connection type Solder, ODF
Outlet size [in] 1 3/8 in
P band max. [bar] 1.5 bar
Packing format Multi pack
Product accessories No
Quantity per packing format 7 pc
Rated capacity R134a [kW] 13.2 kW
Rated capacity R22 [kW] 17.8 kW
Rated capacity R404A/R507 [kW] 15.9 kW
Rated capacity R404A/R507 [TR] 3.4 TR
Rated capacity R407C [kW] 16.4 kW
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulation range [bar] [Max] 6 bar
Regulation range [bar] [Min] 0.2 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] 87 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] 3 psig
SCIP dossier no. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Tips KVL 35
UL apstiprināti aukstumaģenti R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality