Kartera spiediena regulators, KVL 28

034L0046

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Kv vērtība [m³/h]: 8, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18

Produktdetaljer

Bruto svars 1.014 Kilogram
Neto svars 0.865 Kilogram
Volume 2.747 Liter
EAN 5702428411745

 

Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Apkalpojams KV vārstu rezerves daļas
Apstiprinājums C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Ķīna
Aukstumaģenti bez eļļas R1234ze(E)
R513A
Cv vērtība [gal/min] 9.25 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 7 gab.
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Godkendelses filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0
Identisk produkt 034L1066
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas] 1 1/8 in
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Indeholder batterier No
Izplūdes izmērs [collas] 1 1/8 in
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kundes varenummer 00A387
Kv vērtība [m³/h] 8 m³/h
Kølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Maks. Maks. spiediens [bar] 18 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 260 psig
Maks. P josla [bāri] 1.5 bar
Maks. prøvetryk [psig] 286 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri] 19.8 bar
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 130 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -60 °C
Nominel kapacitet R134a [TR] 2.6 TR
Nominel kapacitet R22 [TR] 4.1 TR
Nominel kapacitet R407C [TR] 3.8 TR
Nominālā kapacitāte, R134a [kW] 13.2 kW
Nominālā kapacitāte, R22 [kW] 17.8 kW
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW] 15.9 kW
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR] 3.4 TR
Nominālā kapacitāte, R407C [kW] 16.4 kW
P-bånd, maks. [psi] 22 psi
Plūsmas virziena indikators Iegravēta vienvirziena bultiņa
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn krumtaptrykregulatorer
Produktu piederumi
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri] [maks.] 6 bar
Regulēšanas diapazons [bāri] [min.] 0.2 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] 87 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] 3 psig
Rūpnīcas iestatījums [bāri] 2 bar
Rūpnīcas iestatījums [psig] 29 psig
SCIP-dossier nr. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Type KVL 28
UL apstiprināti aukstumaģenti R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality