Solenoīda vārsts, EVRC 20, LODMETĀLS, ODF, 7/8 in, Funkcija: NC

032L1258

Korpusa materiāls: Misiņš, Kv vērtība [m³/h]: 3.6, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti

Produkta informācija

Bruto svars 1.415 Kilogram
Neto svars 1.044 Kilogram
Volume 2.846 Liter
EAN 5702428952415

 

Apkalpojams Solenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra -40 - 80 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 175 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Aukstumaģenti R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R507A
R600
R600a
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 4.2 gal/min
Cv vērtības pretējā plūsma [gal/min] 5.8 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 6 gab.
Daļu programmas nosaukums EVRC
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funkcija NC
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas] 7/8 in
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izpildmehānisma sistēma [mm] 13.5 mm
Izplūdes izmērs [collas] 7/8 in
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukums Solenoīda vārsts
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Kategorija Art. 4, par. 3
Korpusa materiāls Misiņš
Kv vērtība [m³/h] 3.6 m³/h
Kv vērtības pretējā plūsma [m³/h] 5 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 45.2 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 655 psig
Maks. OPD [bāri], 10W maiņstrāva 38 bar
Maks. OPD [bāri], 20W līdzstrāva 20 bar
Maks. OPD [bāri], spoles BJ/BX 38 bar
Maks. OPD [psi], 10W maiņstrāva 550 psi
Maks. OPD [psi], 20W līdzstrāva 290 psi
Maks. OPD [psi], spoles BJ/BX 550 psi
Manuālas darbības opcija
Min. OPD [bāri] 0.03 bar
Min. OPD [psi] 0.44 psi
MOPD [bāri/psi] Coil Dependent
MWP [bāri] PED atbilstošs 49 bar
Nesēju temp. diapazona piezīme Atkausēšana maks. 130 °C/265 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 105 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 221 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Produktu piederumi Solenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
SCIP dossier product name EVR 10-22
Smērvielu saderība AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Tinums
Tipa apzīmējums Solenoīda vārsts, lodējums
Tips EVRC 20
UL apstiprināti aukstumaģenti R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
UL evaluated Yes
Uzgaļa izmērs [mm] 22 mm
Virziens Taisnvirziena
Vārsta darbība SERVODIAFRAGMA
Šķidrumu grupa 1
2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality