Solenoīda vārsts, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

032H8001

Nesēju ieteikumi: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Tieši darbināms, Ceļu skaits: 2/2

Produkta informācija

Bruto svars 0.098 Kilogram
Neto svars 0.092 Kilogram
Volume 0.113 Liter
EAN 5702423050703

 

Apkalpojams Solenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] 122 °F
Application Aizvērts
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms] 10 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms] 10 ms
Blīves materiāls FKM
Ceļu skaits 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 0.05 gal/min
Darbība Tieši darbināms
Daudzums iepakojuma formātā 16 gab.
Daļu programmas nosaukums EV210A
Diferenciālais spiediens [bar] [Max] 30 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] 0 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] 435 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.] 0 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcija NC
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
Izpildmehānisma izmērs 9 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas] 0.35 in
Izpildmehānisma sistēma [mm] 9 mm
Izpildmehānisms A
Izstrādājuma nosaukums Solenoīda vārsts
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Korpusa materiāls Misiņš
Kv vērtība [m³/h] 0.04 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 30 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 435 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt] 20 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri] 45 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 653 psig
Nesēju ieteikumi Oil,Comp.Air,Vacuum
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 100 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -10 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 212 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] 14 °F
Nesēju tolerances komentāri Neitrāla vide
Plūsmas virziena indikators Iegravēta vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziens Vienvirziena plūsma
Produktu piederumi Solenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma izmērs [collas] 1/8
Savienojuma materiāls Misiņš
Savienojuma standarts ISO 228-1
Savienojuma tips G
Savienojums iekšējais/ ārējais Iekšējās
SCIP dossier no. 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP dossier product name EV210A B - solenoid valve
Specifikācijas atslēga EV210A 1.2B G 18F NC000
Tipa apzīmējums EV210A 1.2
Tips EV210A
Uzgaļa izmēra daļa [collas] 3/64 in
Uzgaļa izmērs [mm] 1.2 mm
Šķidrumu grupa 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality