Solenoīda vārsts, EVU 6, LODMETĀLS, ODF, 1/2 in, Funkcija: NC

032F5049

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF

Productdata

Bruto svars 0.086 Kilogram
Neto svars 0.058 Kilogram
Volume 0.281 Liter
EAN 5702428517249

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūra -40 - Coil dependent
Apstiprinājums EAC
LLC CDC TYSK
UR
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 0.9 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 40 gab.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funkcija NC
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
Ieplūdes izmērs [collas] 1/2 in
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izpildmehānisma sistēma [mm] 9 mm
Izplūdes izmērs [collas] 1/2 in
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Kv vērtība [m³/h] 0.8 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 70 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 1015 psig
Manual operation option No
Medium temp. range note Defrost max. 130ºC/265ºF
Medium temperature range [°F] [max] 221 °F
Medium temperature range [°F] [min] -40 °F
Min. OPD [bāri] 0.02 bar
MOPD [bāri/psi] Coil Dependent
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 105 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Produktu piederumi Solenoīda vārsta piederumi
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
SCIP dossier no. ea5d532d-b171-4661-b0cd-f6cd93d69116
SCIP dossier product name EVU 1-8
Smērvielu saderība AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Tinums
Tipa apzīmējums Solenoīda vārsts, lodējums
Type EVU 6
UL apstiprināti aukstumaģenti R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Virziens Taisnvirziena

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality