Spiediena slēdzis, CS

031E021066

null: 2 - 6, Kontakta funkcija: TPST, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Spiediens, vīr./siev.: Sievišķais, Korpusa kategorija, IP: IP43, Maks. Maks. spiediens [bar]: 6

Produkta informācija

Bruto svars 0.508 Kilogram
Neto svars 0.436 Kilogram
Volume 1.219 Liter
EAN 5702423208852

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -4 °F
Atiestatīt funkciju Automātiski
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 30 gab.
Dif.: maks. diapazona iestatījums [bāri] [maks.] 2 bar
Dif.: maks. diapazona iestatījums [bāri] [min.] 1 bar
Dif.: min. diapazona iestatījums [bāri] [maks.] 1 bar
Dif.: min. diapazona iestatījums [bāri] [min.] 0.72 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais sav., vīr./siev. Sievišķais
Elektriskais savienojums Pieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standarts EN 60947-4/-5
Elektriskā savienojuma izmērs Pg 16
Elektriskā savienojuma standarts DIN 40430
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma apraksts Spiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukums Spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kontakta funkcija TPST
Kontakta kategorija AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
Korpusa kategorija, IP IP43
Maks. Maks. spiediens [bar] 6 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 87 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe 10 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 145 psig
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] 6 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] 2 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] 87 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] 29 psig
SCIP dossier no. e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP dossier product name CS Pressure Switch
Spiediena savienojuma izmērs 1/2
Spiediena savienojuma standarts ISO 228-1
Spiediena savienojuma tips G
Spiediena uztveršanas elements Diafragma
Spiediens, vīr./siev. Sievišķais
Tips CS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality