Eļļas sprauslas, HFD, 0.85 gal/h, 3.28 kg/h, 45 °, Dobs

030H4018

0.85GAL 45HFD

Produkta informācija

Bruto svars 0.029 Kilogram
Neto svars 0.025 Kilogram
Volume 0.018 Liter
EAN 5702425064074

 

Apstiprinājums CE
CE evaluated Yes
CEN
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 12 gab.
Description 0.85GAL 45HFD
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Filtra tips Dubults filtrs (sinterēts)
Filtrēšanas pakāpe [µm] 30-40
Forma Apaļš
Iepakojuma formāts Viens bloks
Ietilpība [l/h] 0 L/h
Izstrādājumu grupa Oil Nozzles
Kapacitāte [kg/h] 3.28 kg/h
Kapacitāte [USgal/h] 0.85 gal/h
LE pretpilēšanas vārsts
Materiāla tips Tērauds
Noteikšanas punkts [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH kandidātu saraksta vielas No
Smidzināšanas leņķis [°] 45 °
Smidzināšanas modelis Dobs
smidzināšanas modeļa iezīmēšana HFD
Tips HFD
UL evaluated Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality