Eļļas sprauslas, SD, 2.5 gal/h, 9.55 kg/h, 60 °, Ciets

030F6036

2.50GAL 60SD

Produkta informācija

Bruto svars 0.031 Kilogram
Neto svars 0.025 Kilogram
Volume 0.017 Liter
EAN 5702425064159

 

Apstiprinājums CE
CE evaluated Yes
CEN
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 12 gab.
Description 2.50GAL 60SD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filtra siets 120
Filtra tips Nerūsošs filtrs
Forma Apaļš
Iepakojuma formāts Viens bloks
Ietilpība [l/h] 0 L/h
Izstrādājumu grupa Oil Nozzles
Kapacitāte [kg/h] 9.55 kg/h
Kapacitāte [USgal/h] 2.5 gal/h
LE pretpilēšanas vārsts
Materiāla tips Tērauds
Noteikšanas punkts [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Noteikšanas punkts [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIP dossier product name D-Steel Nozzles - SD
Smidzināšanas leņķis [°] 60 °
Smidzināšanas modelis Ciets
smidzināšanas modeļa iezīmēšana SD
Tips SD
UL evaluated Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality