Heat reclaim valve, CTR 20

027H7244

Refrigerants: R744, Kv value [m³/h]: 20, Max. Working Pressure [bar]: 140, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1

Detalhes do produto

Peso bruto 3.678 Kilogram
Peso líquido 3.284 Kilogram
Volume 7.383 Liter
EAN 5702428921176

 

Acessórios do produto Electric valve accessories
Aprovação CE
EAC
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão EN10220
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula de recuperação de calor
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] 3 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] 43 psi
Faixa de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -32 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Electric valve spare parts
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Nome do produto Válvula de regulagem elétrica
OPD máx. [bar] 3 bar
OPD máx. [psig] 43 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 2030 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 140 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R744
SCIP dossier no. 36af83ea-f665-4246-8755-503e1082f91a
SCIP dossier product name CTR 20
Tamanho da conexão [mm] 25 mm
Tamanho da conexãosolda[pol.] 1 1/8 in
Tamanhoda conexão solda [pol.] 1 in
Tipo CTR 20
Valor Kv [m³/h] 20 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality