Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
027H1157 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Daudzfunkciju vārsta korpuss, ICV 20, NPT, 20 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Daudzfunkciju vārsta korpuss, ICV 20, NPT, 20 mm
027H1157
Savienojuma tips: NPT, Savienojuma izmērs [mm]: 20, Izmantots produktam: ICM 20
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|