Actuator, ICAD 600B

027H0488

Tips: ICAD 600B, Izmantots produktam: ICM 32; ICM 25; ICM 20, Saziņas veids: Bluetooth; RS485

Produkta informācija

Bruto svars 2.025 Kilogram
Neto svars 1.645 Kilogram
Volume 7.27 Liter
EAN 5715162513644

 

Analogās ievades spr. opt. [V] līdzstrāva (2) [maks.] 10 V
Analogās ievades spr. opt. [V] līdzstrāva (2) [min.] 2 V
Analogās ievades strāvas opt. [mA] (2) [maks.] 20 mA
Analogās ievades strāvas opt. [mA] (2) [min.] 4 mA
Analogās izejas opcijas [mA] (2) [maks.] 20 mA
Analogās izejas opcijas [mA] (2) [min.] 4 mA
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -22 °F
Apstiprinājuma dokuments FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A003
Apstiprinājums CE
FCC
UL
Apvalka novērtējums Nema (~) 6
Barošanas sprieguma slodze [A] 1.2 A
Barošanas spriegums [V] DC 24 V
Barošanas spriegums tolerance [%] [maks.] 10 %
Barošanas spriegums tolerance [%] [min.] -15 %
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Daļu programmas nosaukums ICM
Dig. izvade-ār. padeve [V], līdzstrāva [maks.] 24 V
Dig. izvade-ār. padeve [V], līdzstrāva [min.] 5 V
Digitālās izejas (DO) [pc] 3 gab.
Digitālās izejas maks. slodze [mA] 50 mA
Digitālās izejas slodze [omi] 60
Elektriskais savienotājs M12
Funkcija Digital output
Iepakojuma formāts Viens bloks
Izmantots produktam ICM 20
ICM 25
ICM 32
Izstrādājuma apraksts Electric Actuator
Izstrādājuma nosaukums Actuator
Izstrādājumu grupa Press. and temp. regul. valves
Korpusa kategorija, IP IP67
Output configuration Open drain
Pieslēgšana strāvai Class 2
Produkta versija 01
Produktu piederumi ICAD piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saziņas veids Bluetooth
RS485
SCIP dossier no. 2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e
SCIP dossier product name ICAD xxxB
Slodzes analogās ievades spriegums [omi] 10000
Slodzes analogās ievades strāvas [omi] 250
Slodzes analogās izvades maks. [omi] 500
Supply voltage [V] DC 24 V
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 120 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -76 °F
Tips ICAD 600B
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality