Filter drier, shell, DCR

023U1000

Core Size code: 96 cu.in., Connection material: Steel

Produkta informācija

Bruto svars 20.8 Kilogram
Neto svars 19.5 Kilogram
EAN 5715162791752

 

Apkalpojams DCR rezerves daļas
Aukstumaģenti R744
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 12 gab.
Daļu programmas nosaukums DCR
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Iekļautās daļas 1 Flat gasket
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
Izstrādājuma nosaukums Filtra žāvētājs, korpuss
Izstrādājumu grupa Filter driers
Kategorija II
Kodola izmēra kods 96 cu.in.
Kodolu skaits 2
Korpusa materiāls Tērauds
Kronšteins No
Maks. Maks. spiediens [bar] 90 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 1305 psig
Neto tilpums [ASV foz] 98 Fluid Ounce US
Neto tilpums [l] 2.9 L
Pieslēgvietas izmērs (nominālais) [collas] 1/4 in
Pievienošanas izmērs DN 40
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Port connection type NPT
Produktu piederumi DCR piederumi
Pārsegs Noslēgs
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma materiāls Tērauds
Savienojuma standarts ANSI B 36.10 SCH 80
Savienojuma tips Metināta saduršuve
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 100 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -55 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 212 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -67 °F
Tipa apzīmējums DCR 09613dB
Tips DCR
UL apstiprinājuma faila nosaukums UL-US-2417625-0
UL apstiprināti aukstumaģenti R744
UL evaluated Yes
Zīmols ELIMINATOR
Čaulas tilpums [ASV foz] 135 Fluid Ounce US
Čaulas tilpums [l] 4 L
Šķ. kap. [Kw] 524
Šķ. kap. [TR] 149,00
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1 psi
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [SI] Delta p=0,07 bāri
tliq= 0°C
tvap=-30°C
Šķidrumu grupa 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality