Mikrokanālu siltummainis, MCHE D1400-C, Vairāki komplekti

021U0084

Nominālā kapacitāte, R410A [kW]: 14.8, Dizaina spiediens [MPa]: 4.5, Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 121

Produkta informācija

Bruto svars 7.066 Kilogram
Neto svars 4.536 Kilogram
Volume 36.6 Liter
EAN 5702424291921

 

Apkalpojams
Apstiprinājuma faila nosaukums SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Apstiprinājums EAC
PED
UL
Aukstumaģenti R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Cauruļu skaits [gab.] 79
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Darbības apkārtējā temperatūra [°C] [maks.] 72 °C
Darbības apkārtējā temperatūra [°C] [min.] -40 °C
Darbības apkārtējā temperatūra [°F] [maks.] 162 °F
Darbības apkārtējā temperatūra [°F] [min.] -40 °F
Daudzums iepakojuma formātā 8 gab.
Detaļas numurs DF0151
Dizaina spiediens [MPa] 4.5 MPa
Dizaina spiediens [psig] 653 psig
Dzesēšanas ribu solis [mm] 1.1 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Identisks produkts 021U0091
Iekšējais tilpums [cm3] 740 cm³
Iekšējais tilpums [kubikcollas] 45.2 colla³
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas] 3/8 in
Ieplūdes izmērs [mm] 9.52 mm
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [collas] 3/8 in
Izplūdes izmērs [mm] 9.52 mm
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukums Mikrokanālu siltummainis
Izstrādājumu grupa Heat exchangers
Korpusa materiāls Alumīnijs
Maks. Maks. spiediens [bar] 45 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 653 psig
Nominālā kapacitāte, R410A [kW] 14.8 kW
Nominālā kapacitāte, R410A [TR] 4.21 TR
Nominālās kap. nosacījumi [IMP] Gaisa ātrums=492 pēdas/min.
Apkārtējās vides temp.=95 °F
Delta t=21,6 °F
Zem vārīšanās punkta=9 °F
Nominālās kap. nosacījumi [SI] Gaisa ātrums=2,5 m/s
Apkārtējās vides temp.=35 °C
Delta t=12 °C
Zem vārīšanās punkta=5 °C
Pielietojums Dzesēšana
Gaisa kondicionēšana
Plūsmas virziens Vienvirziena plūsma
Produktu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma materiāls Varš
Spoles augstums [collas] 30.34 colla
Spoles augstums [mm] 770.7 mm
Spoles dziļums [collas] 0.63 colla
Spoles dziļums [mm] 16 mm
Spoles garums [collas] 31.5 colla
Spoles garums [mm] 800 mm
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 121 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 250 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Tipa apzīmējums D1400-C
Tips MCHE D1400-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Uzstādīšanas stieņa materiāls ALUMĪNIJS
Šķidrumu grupa 1
2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality