Mikroplākšņu siltummainis, MPHE D62L-E, Plākšņu skaits: 30

021H0843

Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Universālais, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Produkta informācija

Bruto svars 8.607 Kilogram
Neto svars 7.7 Kilogram
Volume 36.779 Liter
EAN 5702424274030

 

Application Universālais
Aprīkojums Tapskrūve
Aukstumaģenti R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.] 200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.] -196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.] 320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.] -390 °F
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija Iztvaicētājs
Funkcijas piezīme Ar izplatītāju
H1 sav. izmērs Null
H1 sav. tips Null
H2 sav. izmērs Null
H2 sav. tips Null
H3 sav. izmērs Null
H3 sav. tips Null
H4 sav. izmērs Null
H4 sav. tips Null
H5 sav. izmērs Null
H5 sav. tips Null
H6 sav. izmērs Null
H6 sav. tips Null
Iepakojuma formāts Viens bloks
In scope of WEEE No
Izstrādājuma nosaukums Mikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupa Heat exchangers
Kategorija II
Lodējuma materiāls Vara lodējums
Maks. darba spiediens [psi] 653 psi
Maks. Maks. spiediens [bar] 45 bar
Modeļa nr. 62
Plate material no. AISI 316L
Plāksnes materiāls AISI 316L
Plāksnes modelis EM
Plākšņu skaits 30
Q1 sav. izmēru diapazons 1 1/4 - 1 1/8 in
Q1 sav. tips Ārējās vītnes savienojums
Q2 sav. izmēru diapazons 1 1/4 - 1 1/8 in
Q2 sav. tips Ārējais savienojums
Q3 sav. izmēru diapazons 3/8 in
Q3 sav. tips Lodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons 3/4 in-18.15 mm
Q4 sav. tips Lodējuma savienojums
Q5 sav. izmēru diapazons Null
Q5 sav. tips Null
Q6 sav. izmēru diapazons Null
Q6 sav. tips Null
REACH kandidātu saraksta vielas No
Tipa apzīmējums D62L-E
Tips MPHE D62L-E
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality