Solenoīda spole, BI110C, Kabelis, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110, Vairāki komplekti

018Z8587

Elektriskais savienojums: Kabelis, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP67

Produkta informācija

Bruto svars 1.17 Kilogram
Neto svars 1.089 Kilogram
Volume 2.003 Liter
EAN 5702424618681

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 104 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums ATEX - Cat. 2 - Zone 1
Apvalka novērtējums Nema (~) 6
ATEX pārdošanas teksts -40C<ta<+40C
DEMKO 01 ATEX127938X
Ex mb IIC T4 Gb
IECEx ULD 21.0024X
UL 21 ATEX 2606X
UL21UKEX2374X
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 110 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] 110 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] 110 V
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 10 gab.
Daļu programmas nosaukums AKV10P/PS
AKV15
AKV20
AKVA
EV210B 1,5 - 25
EV210BW 1,5 - 25
EV220B 6 - 100
EV220BW 15 -50
EV221BW 6 - 22
EV222B 15 - 50
EV250B 6 - 22
EV250BW 6 - 22
EV251B 10 - 22
EVM
EVM NO and NC
EVR NC 2 - 40
EVR NO 3 - 40
EVRA(T) 3 - 40
EVRB
EVRF
EVRP
EVRS(T) 3 - 20
ICF 15-65
VDH 2 - 120
VDHT xx
VPH 15
Dzīslas platība [mm2] 3 x 0.75 mm2
Elektriskais savienojums Kabelis
Elektriskais savienotājs 3 dzīslu kabelis
Elektriskā sav. komentāri Zemējuma vads > 4 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Iekļautās daļas IP67 blīvju komplekts
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs 13.5 mm
Izstrādājuma nosaukums Solenoīda spole
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Kabeļa garums [collas] 196 colla
Kabeļa garums [m] 5 m
Korpusa kategorija, IP IP67
Krāsa Melns
Muitas likme Nepārtraukts
Produktu piederumi Solenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
Rel. mitrums [% RM] [maks.] 97 %
Rel. mitrums [% RM] [min.] 0 %
Spoles tinuma izolācijas klase Klase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 50Hz 10 W
Strāvas patēriņš [W], 60Hz 10 W
Tinuma savienojums KABELIS
Tinuma stiprinājums Pirkstu skrūve
Tipa apzīmējums BI110C
Tips BI110C
Zemējuma savienojums Papl. Spaile
Green/yellow wire

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality