Solenoīda spole, BL024D

018Z0291

Produkta informācija

Bruto svars 0.782 Kilogram
Neto svars 0.757 Kilogram
Volume 1.688 Liter
EAN 5702423030132

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apvalka novērtējums Nema (~) 4
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 12 gab.
Daļu programmas nosaukums EV260B
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojums Kabelis
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
Izpildmehānisma izmērs 13.5 mm
Izstrādājuma nosaukums Solenoīda spole
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Kabeļa garums [collas] 78.74 colla
Kabeļa garums [m] 2 m
Korpusa kategorija, IP IP65
Krāsa Zila
PFAS content [Yes/No] No
Produktu piederumi Solenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. mitrums [% RM] [maks.] 100 %
Rel. mitrums [% RM] [min.] 0 %
SCIP dossier no. 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
Strāvas patēriņš [W], līdzstrāva 23 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Tinuma savienojums KABELIS
Tinuma stiprinājums Uzgrieznis un spraužams
Tipa apzīmējums BL024D
Tips BL024D

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality