Solenoīda spole, BE240AS, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240, Vairāki komplekti

018F6177

Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP20

Produkta informācija

Bruto svars 0.294 Kilogram
Neto svars 0.277 Kilogram
Volume 0.275 Liter
EAN 5702428024426

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 80 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 175 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Atbilstība EN 60730-1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 240 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] 240 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 50 gab.
Daļu programmas nosaukums EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojums DIN lāpsta
Elektriskais savienotājs 3 lāpstveida spailes
Elektriskā savienojuma izmērs 6.3 mm x 0.8 mm
Elektriskā savienojuma standarts EN175301-803
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvence [Hz] 50 Hz
Iekļautās daļas Vāciņš
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
Izpildmehānisma izmērs 13.5 mm
Izstrādājuma nosaukums Solenoīda spole
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Korpusa kategorija, IP IP20
Krāsa Zila
Muitas likme Nepārtraukts
Produktu piederumi Solenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
Rel. mitruma apstākļi Bez kondensācijas
Rel. mitrums [% RM] [maks.] 97 %
Rel. mitrums [% RM] [min.] 0 %
Rezerves daļas numurs 018F6177
SCIP dossier product name Solenoid coils
Spoles tinuma izolācijas klase Klase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 50Hz 11 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA] 19 VA
Tinuma dizaina standarts VDE 0580
Tinuma savienojums DIN lāpsta
Tinuma stiprinājums Piespraužams
Tipa apzīmējums BE240AS
Tips BE240AS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality