Solenoīda spole, BF230AS, Kabelis, 8 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Vairāki komplekti

018F4961

Elektriskais savienojums: Kabelis, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP67

Produkta informācija

Bruto svars 0.867 Kilogram
Neto svars 0.704 Kilogram
Volume 3.164 Liter
EAN 5702428290180

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Atbilstība EN 60730-1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] 230 V
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 12 gab.
Daļu programmas nosaukums EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Dzīslas platība [mm2] 3 x 0.75 mm2
Elektriskais savienojums Kabelis
Elektriskais savienotājs 3 dzīslu kabelis
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvence [Hz] 50 Hz
Identisks produkts 018F8291
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs 13.5 mm
Izstrādājuma nosaukums Solenoīda spole
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Kabeļa diametrs [mm] 6.6 mm
Kabeļa garums [collas] 320 colla
Kabeļa garums [m] 8 m
Korpusa kategorija, IP IP67
Krāsa Zila
Muitas likme Nepārtraukts
Produktu piederumi Solenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
Rel. mitrums [% RM] [maks.] 100 %
Rel. mitrums [% RM] [min.] 0 %
Rezerves daļas numurs 018F4961
Spoles tinuma izolācijas klase Klase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 50Hz 16 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA] 31 VA
Tinuma dizaina standarts VDE 0580
Tinuma savienojums KABELIS
Tinuma stiprinājums Piespraužams
Tipa apzīmējums BF230AS
Tips BF230AS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality