Spiediena slēdzis, BCP1H

017B0030

null: 0.1 - 1.1, Diferenciālis [bāri]: 0.1, Atiestatīt funkciju: Manuāli maks., Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 6

Produkta informācija

Bruto svars 0.672 Kilogram
Neto svars 0.536 Kilogram
Volume 1.736 Liter
EAN 5702423248100

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -4 °F
Atiestatīt funkciju Manuāli maks.
Caurspiešanās spiediens [bāri] 9 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 9 gab.
Diferenciālis [bāri] 0.1 bar
Diferenciālis [psi] 1.5 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais sav., vīr./siev. Sievišķais
Elektriskais savienojums DIN spraudnis
Elektriskais spec. standarts EN 60947-4/-5
Elektriskā savienojuma izmērs Pg 11
Elektriskā savienojuma standarts EN 175301-803
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma apraksts Spiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukums Spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kategorija IV
Kontakta funkcija SPDT zelta
Kontakta kategorija AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Kontakta slodzes tips A
Korpusa kategorija, IP IP65
Maks. Maks. spiediens [bar] 6 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 87 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe 6.6 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 96 psig
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] 1.1 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] 0.1 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] 15.95 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] 1.45 psig
SCIP dossier no. d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP dossier product name BCP
Spiediena savienojuma izmērs 1/2
Spiediena savienojuma standarts ISO 228-1
Spiediena savienojuma tips G
Spiediena uztveršanas elements Plēšas
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
Tips BCP1H
Šķidrumu grupa 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality