Termostats, RT101

017-502266

EL: 3530159

Temperatūras diapazons [°C]: 25 - 90, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Sensora tips: Attālais rezervuārs, Kapilāra garums [mm]: 5000, Korpusa kategorija, IP: IP66

Produkta informācija

Bruto svars 1.092 Kilogram
Neto svars 0.98 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702423119486

 

Apkalpojams Kontaktu sistēmas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Atiestatīt funkciju Automātiski
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 15 gab.
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C] [maks.] 20 °C
Dif. : maks. diapazona iestatījums [°C] [min.] 3.5 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [maks.] 10 °C
Dif. : min. diapazona iestatījums [°C] [min.] 2.4 °C
Diferenciāļa tips Regulējams
Elektriskais sav., vīr./siev. Sievišķais
Elektriskais savienojums Pieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standarts EN 60947-4/-5
Elektriskā savienojuma izmērs 2xPg 13.5
Elektriskā savienojuma standarts DIN 40430
EN 60947 elektriskās īpašības Izolācija: 400V
Piesārņojuma pakāpe: 3
Nominālais impulsu spriegums: 4 kV
Īssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A
EN 60947 vadojuma īpašības Elast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2
Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2
Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izstrādājuma apraksts Termostats
Izstrādājuma nosaukums Termostats
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kap. caurules garuma daļa [collas] 196 7/8 in
Kapilāra garums [mm] 5000 mm
Kontakta funkcija SPDT
Kontakta kategorija AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Korpusa kategorija, IP IP66
Maks. sensora temperatūra [°C] 300 °C
Maks. sensora temperatūra [°F] 572 °F
Min. sensora ligzdas garums [collas] 4 13/32 in
Min. sensora ligzdas garums [mm] 112 mm
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Sensora izmērs (Ø x L) [collas] 3/8 x 4 1/4 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm] 9.5 x 110 mm
Sensora tips Attālais rezervuārs
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 90 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] 25 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 194 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] 77 °F
Tips RT101
Uzlādes tips Adsorbcija

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality