Spiediena slēdzis, RT1A

017-501966

null: -0.8 - 5, Diferenciālis [bāri]: 0.5 - 1.6, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: M, Spiediena savienojuma izmērs: 12 x 1.5, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 22

Produkta informācija

Bruto svars 0.88 Kilogram
Neto svars 0.77 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702428517560

 

Apkalpojams Kontaktu sistēmas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Atiestatīt funkciju Automātiski
Aukstumaģenti R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Caurspiešanās spiediens [bāri] 88 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 15 gab.
Diferenciālis [bāri] [maks.] 1.6 bar
Diferenciālis [bāri] [min.] 0.5 bar
Diferenciālis [psi] [maks.] 23.2 psi
Diferenciālis [psi] [min.] 7.3 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais sav., vīr./siev. Sievišķais
Elektriskais savienojums Pieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standarts EN 60947-4/-5
Elektriskā savienojuma izmērs 2xPg 13.5
Elektriskā savienojuma standarts DIN 40430
EN 60947 elektriskās īpašības Izolācija: 400V
Piesārņojuma pakāpe: 3
Nominālais impulsu spriegums: 4 kV
Īssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A
EN 60947 vadojuma īpašības Elast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2
Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2
Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma apraksts Spiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukums Spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kontakta funkcija SPDT
Kontakta kategorija AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Korpusa kategorija, IP IP66
Maks. Maks. spiediens [bar] 22 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 320 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe 25 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 363 psig
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons 23.6 inHg - 72.5 psig
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] 5 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] -0.8 bar
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
Spiediena savienojuma izmērs 12 x 1.5
Spiediena savienojuma piezīmes Griezējgredzena 6 mm caurule
Spiediena savienojuma standarts ISO 8434-1
Spiediena savienojuma tips M
Spiediena uztveršanas elements Plēšas
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
Tips RT1A
UL apstiprināti aukstumaģenti R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality