Slēdžu piederumi, Sensora kabata

017-421666

Tipa apzīmējums: Sensora kabata, Izmantots produktam: RT; KP, Min. sensora ligzdas garums [mm]: 465, Spiediena ieplūdes sav. tips: G, Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]: 1/2, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 12

Produkta informācija

Bruto svars 0.176 Kilogram
Neto svars 0.17 Kilogram
Volume 0.431 Liter
EAN 5702428043281

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 12 gab.
EU RoHS compliance Out of scope
Iekļautās daļas Blīvju komplekts
Iekš. sensora ligzda Ø [mm] 9.5 mm
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izmantots produktam KP
RT
Izstrādājuma nosaukums Sensora kabata
Izstrādājumu grupa Switches accessories
Min. sensora ligzdas garums [collas] 18 5/16 in
Min. sensora ligzdas garums [mm] 465 mm
REACH kandidātu saraksta vielas No
Sensora ligzdas materiāls Misiņš
Sensora ligzdas sav. garums [mm] 22 mm
Spiediena ieplūde, iekšēja/ārēja Ārējs
Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas] 1/2
Spiediena ieplūdes sav. st. ISO 228-1
Spiediena ieplūdes sav. tips G
Tipa apzīmējums Sensora kabata
Tips Accessory
Ār. sensora ligzda Ø [mm] 11 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality