Spiediena slēdzis, RT5

017-140866

null: 4 - 17, Diferenciālis [bāri]: 1.2 - 4, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 22

Produkta informācija

Bruto svars 1.04 Kilogram
Neto svars 0.79 Kilogram
Volume 3.749 Liter
EAN 5702423193622

 

Apkalpojams Kontaktu sistēmas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Atiestatīt funkciju Automātiski
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 12 gab.
Diferenciālis [bāri] [maks.] 4 bar
Diferenciālis [bāri] [min.] 1.2 bar
Diferenciālis [psi] [maks.] 58 psi
Diferenciālis [psi] [min.] 17.4 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais sav., vīr./siev. Sievišķais
Elektriskais savienojums Pieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standarts EN 60947-4/-5
Elektriskā savienojuma izmērs 2xPg 13.5
Elektriskā savienojuma standarts DIN 40430
EN 60947 elektriskās īpašības Izolācija: 400V
Piesārņojuma pakāpe: 3
Nominālais impulsu spriegums: 4 kV
Īssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A
EN 60947 vadojuma īpašības Elast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2
Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2
Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Identisks produkts 017-525566
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma apraksts Spiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukums Spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kontakta funkcija SPDT
Kontakta kategorija AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Korpusa kategorija, IP IP66
Maks. Maks. spiediens [bar] 22 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 320 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe 25 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 363 psig
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] 17 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] 4 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] 246.6 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] 58 psig
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
Spiediena savienojuma izmērs 3/8
Spiediena savienojuma piezīmes Metināms nipelis d 6,5/D 10 mm
Spiediena savienojuma standarts ISO 228-1
Spiediena savienojuma tips G
Spiediena uztveršanas elements Plēšas
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
Tips RT5

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality