Solenoīda vārsts, EV220B, Funkcija: NC, Atloks, 75 m³/h, NBR

016D3331

Nesēju ieteikumi: Water,Brine,Oil,Air, Korpusa materiāls: Čuguns, Darbība: Servomotora darbināms (virzulis), Ceļu skaits: 2/2

Produkta informācija

Bruto svars 26.5 Kilogram
Neto svars 25.175 Kilogram
Volume 75.24 Liter
EAN 5702422130734

 

Apkalpojams Solenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] 176 °F
Application Atvērts
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms] 5000 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms] 15000 ms
Atvēršanas/slēgšanas izlīdzināšanas atvere Papildu izlīdzināšanas atvere
Blīves materiāls NBR
Ceļu skaits 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 87 gal/min
Darbība Servomotora darbināms (virzulis)
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Daļu programmas nosaukums EV220B 65 - 100
Diferenciālais spiediens [bar] [Max] 10 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] 0.25 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] 145 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.] 3.6 psi
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija NC
Iepakojuma formāts Viens bloks
Izpildmehānisma izmērs 13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas] 0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm] 13.5 mm
Izpildmehānisms B
Izstrādājuma nosaukums Solenoīda vārsts
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Korpusa materiāls Čuguns
Kv vērtība [m³/h] 75 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 10 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 145 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt] 50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri] 15 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 218 psig
Nesēju ieteikumi Water,Brine,Oil,Air
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 90 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -25 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 194 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -13 °F
Nesēju tolerances komentāri Neitrāla vide
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziens Vienvirziena plūsma
Produktu piederumi Atloki
Solenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma izmērs [collas] 3 in
Savienojuma materiāls Čuguns
Savienojuma standarts EN 1092-1
Savienojuma tips Atloks
SCIP dossier no. ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Specifikācijas atslēga EV220B 80CI FL10 N NC000
Tipa apzīmējums EV220B 80
Tips EV220B
Uzgaļa izmēra daļa [collas] 3 in
Uzgaļa izmērs [mm] 80 mm
Šķidrumu grupa 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality